JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22047
Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  3. Monteringsillustration for JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Monteringsillustration for JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22047
Standard
EN 62444
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI one
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3 forniklet
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-Ring: Nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • Materialet af tætningsindsatsen opfylder UL 94 HB
  • God UV, ozon og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -40 °C / + 100 °C (dynamisk)
  • Beskyttelse: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444. VDE-attest: 40050445. DNV-GL certifikat: TAE00003VR.

Montering

Varianter

CAD