Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3 forniklet
- Tætningsindsats: TPE/TPS
- Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-Ring: Nitrilgummi NBR
- Kontaktfjeder: Rustfrit stål 1.4310
- Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
- Til kabler og ledninger med afskærmning
- Hurtig og enkel EMC-forbindelse fra skærmstrømpen via kontaktfjederen og mellemstudsen til husets potential
- Sikker og kabelskånende forsegling
- Høj trækaflastning
- Stort tætnings- og klemområde
- Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
- Materialet af tætningsindsatsen opfylder UL94 HB
- God UV, ozon og vejrbestandighed
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69
Mere information
Prøvningsstandard: EN 62444. VDE-attest: 40050445. DNV-GL certifikat: TAE00003VR.