JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22348
Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® WADI one - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22348
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI one
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4404
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: rustfrit stål INOX 1.4404 / AISI 316L
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Studs: rustfrit stål INOX 1.4404 / AISI 316L
  • O-Ring: Nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • Materialet af tætningsindsatsen opfylder UL 94 HB
  • Meget høj UV, ozon- og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -40 °C / + 100 °C (dynamisk)
  • Beskyttelse: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444. VDE-attest: 40050445. DNV-GL certifikat: TAE00003VR.

Varianter

CAD