JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22048
Produktbillede af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  3. Monteringsillustration for JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Monteringsillustration for JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® WADI rail - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22048
Standard
EN 62444
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI rail
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-Ring: Nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Materiale af tætningsindsatsen opfylder højeste krav til brandegenskaber UL94V-0
  • Velegnet til jernbanevogne og offentlige anlæg
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen hurtigt kan tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • Halogenfri
  • God UV, ozon og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -60 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP67 / IP69

Mere information

Test standard: EN 45545-2 HL3 for R22 og R23 krav / EN 62444.

Montering

Varianter

CAD