Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
Tætningsindsats: Polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
Klemring: messing, forniklet
Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
O-ring: nitrilgummi NBR
Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423 og ISO 724
Stort tætningsområde, monteringsvenlig
Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
Kapslingsklasse: IP65