JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind, speciel størrelse til små kabeldiametre

BN 22017
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind, speciel størrelse til små kabeldiametre

BN 22017
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet

  • Tætningsring: elastomer

  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet

  • O-ring: nitrilgummi NBR

  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. ISO 724

  • Special størrelser til meget små kabeldiametre, nem installation

  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C

  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter

CAD