JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22057
Produktbillede af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind

JACOB® WADI - Kabelforskruninger med metrisk gevind

BN 22057
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4305

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: rustfrit stål 1.4305
  • Tætningsindsats: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Klemring: messing, forniklet
  • Mellemstuds: rustfrit stål 1.4305
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Stort tætningsområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter

CAD