JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind

BN 22034
Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind

BN 22034
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Sekskantmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Indvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423 og ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Til sikker fastgørelse af kabelforskruninger og tilbehørsdele
  • Temperaturområde: -60 °C ... +200 °C

Mere information

DNV-GL certifikat: TAE0000386.

Varianter

CAD