JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring

BN 22039
Produktbillede af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring
  1. Produktbillede af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring
  • Produktbillede af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring

JACOB® - Reduktions-sekskant til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring

BN 22039
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Reduktion: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Udvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Indvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til reduktion af et gevind- eller gennemgangshul til en mindre gevindstørrelse
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse maks. IP68, afhængigt af kombinationen med andre komponenter

Varianter

CAD