JACOB® - Udvidelser, runde til metrisk gevind på Pg-gevind, med O-ring

BN 22041
Overlay

1

/2

JACOB® - Udvidelser, runde til metrisk gevind på Pg-gevind, med O-ring

BN 22041
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Udvidelse: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Udvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Indvendigt gevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Overgangsstykke til reduktion af et metrisk gevindhul til et større Pg-gevindhul
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse maks. IP68, afhængigt af kombinationen med andre komponenter

Varianter

CAD