JACOB® - 90° vinkel med fastspændingsmøtrikker med metrisk indvendigt og udvendigt gevind

BN 22064
Overlay

1

/2

JACOB® - 90° vinkel med fastspændingsmøtrikker med metrisk indvendigt og udvendigt gevind

BN 22064
Varemærke
JACOB®
Materiale
Zink støbegods
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Vinkel: trykstøbt zink, forniklet
  • Fastspændingsmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål, fastspændingsmøtrik muliggør indstilling i enhver vilkårlig position
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse maks. IP68, afhængigt af kombinationen med andre komponenter

Varianter

CAD