Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Trykskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Klemringe: stål, forzinket
- Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
- Vinkel: trykstøbt zink, forniklet
- Fastspændingsmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål, fastspændingsmøtrik muliggør indstilling i enhver vilkårlig position
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP55
Montering
Det maksimale klemmeområde afhænger af kabel- og monteringstype.