JACOB® - Vinkelkabelforskruninger 90° med metrisk gevind og klemskrue

BN 22090
Overlay

1

/2

JACOB® - Vinkelkabelforskruninger 90° med metrisk gevind og klemskrue

BN 22090
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
lysegrå RAL 7035

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Klemskrue: polyamid PA 6 GF25
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Vinkel: polyamid PA 6
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP55

Montering

Det maksimale klemmeområde afhænger af kabel- og monteringstype.

Varianter

CAD