JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

BN 22102
Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  1. Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  • Produktbillede af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

BN 22102
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Sekskantmøtrik: polyamid PA 6 V-0
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • For sikker tilspænding af kabelforskruninger og tilbehør, til overlegne krav om beskyttelse af brand
  • Polyamid-materialet opfylder UL94 V-0
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C

Mere information

Alle oplistede produkter er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5, Ikke-oplistede komponenter, med eksponerede flader ≤ 0,20 m² for indendørs anvendelse (R22) og ≤ 0,20 m² for udendørs anvendelse (R23). I henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 må den samlede brandbare masse af komponenterne ikke overstige 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø og 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø.

Varianter

CAD