JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind

BN 22103
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind
  1. Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind
  • Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind

JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og tætningsring til tilslutningsgevind

BN 22103
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lukkeskrue: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring til tilslutningsgevind: chloroprengummi CR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 5 bar, type 4X

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianter

CAD