JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind

BN 22104
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind
  1. Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind
  • Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind

JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind

BN 22104
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lukkeskrue: polyamid PA 6 GF30
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP54. Ved brug af en yderligere monteret tætningsring IP66 / IP68 mulig

Varianter

CAD