JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring

BN 23036
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring
  1. Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring
  • Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring

JACOB® - Lukkeskruer med metrisk gevind og O-ring

BN 23036
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Materialeudførelse
blyfri
Overflade
forniklet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lukkeskrue: messing blyfri CuZn21Si3P, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes
  • Temperaturområde: -40°C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66/IP68 - 5 bar , type 4X

For yderligere information omkring emner af blyfri messing

Besøg vor Brand side

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianter

CAD