JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse

BN 22171
Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse
  1. Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse
  • Produktbillede af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse

JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med Pg-gevind, trækaflastningsspændebånd med bøjningsbeskyttelse

BN 22171
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
FAVORIT
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trykskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Trækaflastningsspændebånd: messing, forniklet
  • Skruer: rustfrit stål
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Meget stor trækaflastning og beskyttelse mod bøjning
  • Temperaturområde: -30 °C / +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP54

Varianter

CAD