JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning

BN 22219
Produktbillede af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
  1. Produktbillede af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
  • Produktbillede af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning

JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med Pg-gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning

BN 22219
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
KRALLEN
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
lysegrå RAL 7035

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Klemskrue: polyamid 6 GF30
  • Klemme: polyoxymethylen POM
  • Tætningsring: SBR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 GF30
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Med klemme til trækaflastning og beskyttelse mod bøjning
  • Temperaturområde: -30 °C ... +90 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter