Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
O-ring: nitrilgummi NBR
Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
Til kabler og ledninger med afskærmning, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde
Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar