Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring/udvendig del: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Tætningsring/indvendig del: TPE/TPS
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: NPT
- Til kabler og ledninger med afskærmning, integreret trækaflastning, drejningsbeskyttelse, stort tætnings- og klemmeområde
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar
Mere information
Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.