JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard

BN 22207
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind standard

BN 22207
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Udførelse
standard
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianter

CAD