JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang

BN 22208
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind lang

BN 22208
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Udførelse
lang
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianter

CAD