JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler

BN 22213
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler

JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med Pg-gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler

BN 22213
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Tætningsindsats til gennemføring af flere enkeltkabler
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65, såfremt huldiameteren i tætningsindsatsen og kabeldiameteren er næsten identiske

Varianter

CAD