JACOB® WADI - Kabelforskruninger med Pg-gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre standard

BN 22157
Overlay

1

/2

JACOB® WADI - Kabelforskruninger med Pg-gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre standard

BN 22157
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
WADI
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Udførelse
standard

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet Tætningsindsats: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR Tætningsring: messing, forniklet Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Stort tætningsområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Stort tætningsområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C / +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Varianter

CAD