JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring

BN 22187
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring
  1. Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring
  • Produktbillede af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring

JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind og O-ring

BN 22187
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lukkeskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 5 bar

Varianter

CAD