Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Reduktion: messing CuZn39Pb3, forniklet
O-ring: nitrilgummi NBR
Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
Indvendigt gevind: Pg, iht. DIN 40430
Til reduktion af et gevind- eller gennemgangshul til en mindre gevindstørrelse
Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
Kapslingsklasse maks. IP68, afhængigt af kombinationen med andre komponenter