JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind

BN 22205
Produktbillede af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind
  1. Produktbillede af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind
Overlay

1

/2
Produktbillede af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind
  • Produktbillede af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind

JACOB® - Vinkel 90° med låsemøtrik med indvendigt og udvendigt Pg-gevind

BN 22205
Varemærke
JACOB®
Materiale
Zink støbegods

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Fastspændingsmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål, fastspændingsmøtrik muliggør indstilling i enhver vilkårlig position
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse maks. IP68, afhængigt af kombinationen med andre komponenter

Varianter

CAD