JACOB® - Vinkelkabelforskruninger 90° med Pg-gevind og klemskrue

BN 22206
Overlay

1

/2

JACOB® - Vinkelkabelforskruninger 90° med Pg-gevind og klemskrue

BN 22206
Varemærke
JACOB®
Materiale
Zink støbegods
Overflade
forniklet

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trykskrue: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Vinkel: trykstøbt zink
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP55

Montering

Det maksimale klemmeområde afhænger af kabel- og monteringstype.

Varianter

CAD