JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind

BN 22233
Overlay

1

/2

JACOB® - Lukkeskruer med Pg-gevind

BN 22233
Varemærke
JACOB®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6
Farve
lysegrå RAL 7035

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Lukkeskrue: polyamid PA 6 GF30
  • Tilslutningsgevind: Pg, iht. DIN 40430
  • Til sikker lukning af et gevind- eller gennemgangshul, der ikke anvendes
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP54. Ved brug af en yderligere monteret tætningsring IP66 / IP68 mulig

Varianter

CAD