Ex-prop

BN 22318
Overlay

1

/2

Ex-prop

BN 22318
Materiale
Polyacetal
Farve
rød / hvid
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Anvendes kun i Ex kabelforskruninger i følgende serier:
  • GHG9601955R00zz,
  • GHG9601955R01zz,
  • GHG9601955R005z,
  • GHG9601956R00zz
  • For sikker sealing af Ex kabelforskruninger, hvori der ikke er monteret kabel
  • Gruppe (zone): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
  • Mærkning: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Temperaturområde: -55 °C ... +70 °C
  • Kapslingsklasse: IP66

Mere information

Prøvningsstandard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EF-afprøvningsattest: PTB 14 ATEX 1015 X. IECEx-certifikat: IECEx PTB 14.0027X.

Varianter