Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Støvbeskyttelsesskive: polyethylen PE-LD
- Lamelindsats: polyamid PA 6
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Kontaktfjeder: Rustfrit stål 1.4310
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Snoning forhindres af konisk tætningsindsats, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
- Udstyrsgruppe: II
- Kategori/zone: 2G og 2D / 1, 2, 21, 22
- Antændelsesbeskyttelse: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Kabelføring: fast
- Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
- Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
- Slagfasthed test: Påvirkningsenergi ved 7 Joules ved temperaturer på -45 ° C og +95 ° C
Mere information
Prøvningsstandard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EF-afprøvningsattest: BVS 17 ATEX E 118 X. IECEx-certifikat: IECEx BVS 17.0101X.