JACOB® PERFECT plus - EMC-Ex-kabelforskruninger metrisk, til fast kabelføring lang

BN 22338
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT plus - EMC-Ex-kabelforskruninger metrisk, til fast kabelføring lang

BN 22338
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT plus
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Udførelse
lang
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Støvbeskyttelsesskive: polyethylen PE-LD
  • Lamelindsats: polyamid PA 6
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Kontaktfjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Snoning forhindres af konisk tætningsindsats, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
  • Udstyrsgruppe: II
  • Kategori/zone: 2G og 2D / 1, 2, 21, 22
  • Antændelsesbeskyttelse: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Kabelføring: fast
  • Temperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Slagfasthed test: Påvirkningsenergi ved 7 Joules ved temperaturer på -45 ° C og +95 ° C

Mere information

Prøvningsstandard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EF-afprøvningsattest: BVS 17 ATEX E 118 X. IECEx-certifikat: IECEx BVS 17.0101X.

Funktionsprincip

Varianter

CAD