JACOB® - Ex-reduktioner sekskantet til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring

BN 22340
Overlay

1

/2

JACOB® - Ex-reduktioner sekskantet til metrisk gevind på metrisk gevind, med O-ring

BN 22340
Varemærke
JACOB®
Materiale
Messing
Overflade
forniklet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Reduktion: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Udvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Indvendigt gevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til reduktion af et gevind- eller gennemgangshul til en mindre gevindstørrelse
  • Udstyrsgruppe: II
  • Kategori/zone: 2G og 2D / 1, 2, 21, 22
  • Antændelsesbeskyttelse: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Temperaturområde: -20 °C ... +70 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)

Mere information

Prøvningsstandard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. EF-afprøvningsattest: PTB 16 ATEX 1006 IECEx-certifikat: IECEx PTB 16.0017.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Det er ikke tilladt at skrue flere reduktioner ind i hinanden for at reducere.

Varianter

CAD