FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage

BN 23170
Produktbillede af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage
  1. Produktbillede af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage
  2. Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage
Overlay

1

/2
Produktbillede af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage
  • Produktbillede af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage
  • Teknisk tegning med mål af FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage

FASTEKS® FCG Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage

BN 23170
Standard
EN 62444
Produktlinje
FCG Fix
Varemærke
FASTEKS®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6 V-2
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Tætningsindsats: Chloropren HB
  • Fladpakning: Chloropren HB
  • Klemringe: Polyamid 6.6
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: indtil +150 °C (statisk, kortvarigt)
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 (5bar / 30Min.)

Varianter