Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: polyamid 6 (PA 6 V-2)
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
- Fastgørelsesmøtrik: polyamid PA 6 GF30
- Specialformet tætningsring: nitrilgummi-polytetrafluorethylen NBR/PTFE
- Hurtig og enkel montering uden specialværktøj, problemfri montering og afmontering fra én side. Der skal ikke skrues kontra på husets inderside, fordelagtigt til brug på vanskeligt tilgængelige steder, kan monteres i gennemgangshuller med mål iht. EN 62444, intet behov for indvendigt gevind, kan indstilles trinløst til godstykkelser fra 1 – 4 mm, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP68