JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø

BN 22262
Produktbillede af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  1. Produktbillede af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  2. Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  3. Funktionsprincip for JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
Overlay

1

/3
Produktbillede af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  • Produktbillede af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  • Teknisk tegning med mål af JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø
  • Funktionsprincip for JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø

JACOB® PERFECT Fix - Kabelforskruninger uden gevind, til hurtig montage, med reduceret tætningsindsats til lille kabel ø

BN 22262
Varemærke
JACOB®
Produktlinje
PERFECT Fix
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsring/udvendig del: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Tætningsring/indvendig del: TPE/TPS
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
  • Fastgørelsesmøtrik: polyamid PA 6 GF30
  • Specialformet tætningsring: nitrilgummi-polytetrafluorethylen NBR/PTFE
  • Hurtig og enkel montering uden specialværktøj, problemfri montering og afmontering fra én side. Der skal ikke skrues kontra på husets inderside, fordelagtigt til brug på vanskeligt tilgængelige steder, kan monteres i gennemgangshuller med mål iht. EN 62444, intet behov for indvendigt gevind, kan indstilles trinløst til godstykkelser fra 1 – 4 mm, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP68

Funktionsprincip

Varianter

CAD