Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere

BN 22333
Produktbillede af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere
  1. Produktbillede af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere
  2. Teknisk tegning med mål af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere
Overlay

1

/2
Produktbillede af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere
  • Produktbillede af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere
  • Teknisk tegning med mål af Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere

Elematic® - 4-vejs klæbesokkel detekterbar, til kabelbindere

BN 22333
Varemærke
Elematic®
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6.6
Farve
blå

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Driftstemperaturområde: -40 °C ... +85 °C
  • Monteringstemperatur: -5 °C ... +60 °C
  • Polyamid 6.6 tilsat metalpartikler
  • UV-bestandighed: lav
  • Brandforhold flambarhed: UL94 klasse HB
  • Halogenfri
  • Klæbestof baseret på gummi

Mere information

Prøvestandard: CEI EN 62275.

Montering

For en korrekt montage af de selvklæbende baser, skal overfladerne rengøres grundigt og affedtes med opløsningsmiddel (alkohol eller andet rengøringsmiddel).

Varianter