BM - Klemrækker 12 polet uden wirebeskyttelse

BN 20496
Overlay

1

/2

BM - Klemrækker 12 polet uden wirebeskyttelse

BN 20496
Varemærke
BM
Materiale
Polyamid
Materialtype
PA 6.6
Farve
natur
Udførelse
uden wirebeskyttelse

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Kappe: polyamid (PA 6.6) natur
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL 94 V-2; IEC 695-2-1 til850 °C og IEC 695-2-2
  • Anvendelsestemperatur: max. 125 °C
  • Kortvarig anvendelsestemperatur: max. 160 °C
  • Testspænding: 2500V
  • Prøvestrøm: 24 A
  • Klemrække: messing forniklet
  • Skrue ej demonterbar: M3x5 stål elzink

Mere information

1 til 11 pols klemrækker kan leveres på forespørgsel. Beskyttelseslameller: rustfri stål. Efter standard: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianter

CAD