Beskrivelse
Produktbeskrivelse
- Kappe: polyamid (PA 6.6) natur
- Brandbarhed: svær antændelig efter UL 94 V-2; IEC 695-2-1 til850 °C og IEC 695-2-2
- Anvendelsestemperatur: max. 125 °C
- Kortvarig anvendelsestemperatur: max. 160 °C
- Testspænding: 2500V
- Prøvestrøm: 24 A
- Klemrække: messing forniklet
- Skrue ej demonterbar: M3x5 stål elzink
Mere information
1 til 11 pols klemrækker kan leveres på forespørgsel. Beskyttelseslameller: rustfri stål. Efter standard: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.