BM - Klemrækker 12 polet

BN 20500
Produktbillede af BM - Klemrækker 12 polet
  1. Produktbillede af BM - Klemrækker 12 polet
  2. Teknisk tegning med mål af BM - Klemrækker 12 polet
Overlay

1

/2
Produktbillede af BM - Klemrækker 12 polet
  • Produktbillede af BM - Klemrækker 12 polet
  • Teknisk tegning med mål af BM - Klemrækker 12 polet

BM - Klemrækker 12 polet

BN 20500
Varemærke
BM
Materiale
Polypropylen
Farve
hvid

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Kappe: polypropylen natur
  • Brandbarhed: svær antændelig efter UL 94 V-2; IEC 695-2-1 til 850 °C og IEC 695-2-2
  • Anvendelsestemperatur: max. 85 °C
  • Klemrække: messing forniklet
  • Skrue ej demonterbar: M3x5 stål elzink

Mere information

Efter standard: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianter

CAD