1. Home
  2. Produkter
  3. Funktionselementer
  4. Adgangsløsninger
  5. Befæstelser for hurtig adgang
  6. Kvart drej låsepaler
  7. Camloc® 2600

Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv

BN 34030
Produktbillede af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv
  1. Produktbillede af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv
  2. Teknisk tegning med mål af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv
Overlay

1

/2
Produktbillede af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv
  • Produktbillede af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv
  • Teknisk tegning med mål af Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv

Camloc® 2600 - Låsetapper cylinderhoved med lige kærv

BN 34030
Kærv
Lige kærv
Varemærke
Camloc®
Produktlinje
2600
Materiale
Stål
Overflade
elzink

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trækbelastning 1330 N maks.
  • Driftsbelastning 900 N

Yderligere dokumentation: 2600/2700 Series

Varianter

Kan anvendes med

BN 34027 | Holdeknaster type C, til nitter eller skruer

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Holdeknaster type C, til nitter eller skruer

Stål, elzink

BN 34024 | Holdeknaster type A, fladtrykt på siden

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Holdeknaster type A, fladtrykt på siden

hård bronze, elzink

BN 34019 | Holdeknaster type A, indkapslet

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Holdeknaster type A, indkapslet

hård bronze, elzink

BN 34017 | Holdeknaster type A, støbt

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Holdeknaster type A, støbt

hård bronze, elzink

BN 34026 | Holdeknaster type A, dybtrukket

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Holdeknaster type A, dybtrukket

Stål, elzink

BN 34002 | Holdeskiver slidset, låsetapper frit bevægelig

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Holdeskiver slidset, låsetapper frit bevægelig

Rustfrit stål

BN 34012 | Holdeknaster type B, åben

BN 34012

Camloc® 99F/2600/2700 - Holdeknaster type B, åben

Zink støbegods, elzink

BN 34010 | Holdeknaster type B, indkapslet, kapsel af rustfrit stål

BN 34010

Camloc® 99F/2600/2700 - Holdeknaster type B, indkapslet, kapsel af rustfrit stål

Zink støbegods, elzink

BN 34011 | Sikringsmøtrikker til holdeknaster

BN 34011

Camloc® 99F/2600/2700 - Sikringsmøtrikker til holdeknaster

Stål, elzink

BN 34005 | Gevindbor til holdeknaster

BN 34005

Camloc® 99F/2600/2700 - Gevindbor til holdeknaster

Stål

BN 34015 | Holdeskiver til låsetap fast monteret

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Holdeskiver til låsetap fast monteret

Rustfrit stål

BN 34009 | Monteringstænger til låsetapper

BN 34009

Camloc® 99F/2600/2700/D4002 - Monteringstænger til låsetapper

Stål