1. Home
  2. Produkter
  3. Funktionselementer
  4. Adgangsløsninger
  5. Befæstelser for hurtig adgang
  6. Kvart drej låsepaler
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv

BN 34049
Produktbillede af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv
  1. Produktbillede af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv
  2. Teknisk tegning med mål af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv
Overlay

1

/2
Produktbillede af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv
  • Produktbillede af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv
  • Teknisk tegning med mål af Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv

Camloc® D4002 - Låsetapper hoved med lige kærv

BN 34049
Kærv
Lige kærv
Varemærke
Camloc®
Produktlinje
D4002
Materiale
Stål
Overflade
elzink

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trækbelastning 4700 N maks.
  • Driftsbelastning 3100 N

Yderligere dokumentation: D4002 Series

Varianter

Kan anvendes med

BN 34094 | Holdeskiver med slids

BN 34094

Camloc® 50F - Holdeskiver med slids

Rustfrit stål

BN 34097 | Holdeskiver med slids

BN 34097

Camloc® 50F - Holdeskiver med slids

Polyamid, natur

BN 34100 | Holdeknaster type D, indkapslet, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

BN 34100

Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, indkapslet, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

hård bronze, elzink

BN 34050 | Styreringe krave forsænket

BN 34050

Camloc® D4002 - Styreringe krave forsænket

Stål, elzink

BN 34065 | Styreringe krave fremspringende

BN 34065

Camloc® D4002 - Styreringe krave fremspringende

Stål, elzink

BN 34102 | Holdeknaster type D, støbt, indkapslet

BN 34102

Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, indkapslet

hård bronze, elzink

BN 34099 | Holdeknaster type A, støbt, fladtrykt på siden

BN 34099

Camloc® D4002 - Holdeknaster type A, støbt, fladtrykt på siden

hård bronze, elzink

BN 34105 | Fjederringe til styreringe

BN 34105

Camloc® D4002 - Fjederringe til styreringe

Stål, elzink

BN 34098 | Holdeknaster type A, støbt

BN 34098

Camloc® D4002 - Holdeknaster type A, støbt

hård bronze, elzink

BN 34101 | Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

BN 34101

Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

hård bronze, elzink