Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

BN 34101
Produktbillede af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  1. Produktbillede af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  2. Teknisk tegning med mål af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  3. Monteringsillustration for Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
Overlay

1

/3
Produktbillede af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  • Produktbillede af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  • Teknisk tegning med mål af Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink
  • Monteringsillustration for Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

Camloc® D4002 - Holdeknaster type D, støbt, radialt spillerum op til 0,75 mm, hus stål elzink

BN 34101
Varemærke
Camloc®
Produktlinje
D4002
Materiale
hård bronze
Overflade
elzink

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Yderligere dokumentation: D4002 Series

Montering

Varianter