HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel

BN 13401
Produktbillede af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel
  1. Produktbillede af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel
  2. Teknisk tegning med mål af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel
Overlay

1

/2
Produktbillede af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel
  • Produktbillede af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel
  • Teknisk tegning med mål af HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel

HALDER EH 22352. - Løftebolte selvlåsende, med bevægelig sjækel

BN 13401
Varemærke
HALDER
Produktlinje
EH 22352.
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4542
Materialeudførelse
Udfældningshærdet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trykknap: aluminium, orange eloxeret
  • Gevindelement: rustfrit stål 1.4542, udfældningshærdet
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Sjækel: rustfrit stål 1.4571

Yderligere dokumentation: Download Centre - Erwin Halder KG

Montering

Løftebolte er designet til at løfte og fastholde individuelle belastninger. Løftebolte er ikke egnet til at rotere lasten eller til persontransport!

Forurening (fx slibeslam, olie- og emulsionsaflejringer, støv ...) kan forringe gevindskruernes funktion.

Når løftebolten monteres, skal lastens rotation forhindres.

Beskadigede løftebolte kan bringe liv i fare. Før hver brug skal løftebolten kontrolleres for synlige defekter (f.eks. Deformationer, brud, revner, skader,manglende gevindelementer, korrosion, funktion af oplåsning).

Løftebolte skal skrues helt ind og bære på lejefladen.

Beskadigede løftebolte skal kasseres.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Produkter er underlagt de relevante sikkerhedskrav ved brug som løfteudstyr. Installationsvejledningen og maksimale belastningskapaciteter skal overholdes. Tekniske tests overholder DIN EN 13155 for sikkerheden af ikke-fastgjort løfteudstyr.

Varianter