HALDER EH 22353. - Løftebolte selvlåsende, med drejelig sjækel

BN 13403
Overlay

1

/2

HALDER EH 22353. - Løftebolte selvlåsende, med drejelig sjækel

BN 13403
Varemærke
HALDER
Produktlinje
EH 22353.
Materiale
Rustfrit stål
Materialnummer
1.4542
Materialeudførelse
Udfældningshærdet
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Trykknap: aluminium, orange eloxeret
  • Gevindelement: rustfrit stål 1.4542, udfældningshærdet
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Sjækel: rustfrit stål 1.4571

Yderligere dokumentation: Download Centre - Erwin Halder KG

Montering

Løftebolte med drejelig sjækel er designet til at løfte og fastholde individuelle belastninger. Løftebolte med drejelig sjækel er ikke egnet til at rotere lasten eller til persontransport! Den drejelige sjækel flugter optimalt i kraftretningen.

Forurening (fx slibeslam, olie- og emulsionsaflejringer, støv ...) kan forringe gevindskruernes funktion.

Når løftebolten med drejelig sjækel monteres, skal lastens rotation forhindres.

Beskadigede løftebolte med drejelig sjækel kan bringe liv i fare. Før hver brug skal løftebolten kontrolleres for synlige defekter (f.eks. Deformationer, brud, revner, skader,manglende gevindelementer, korrosion, funktion af oplåsning).

Løftebolte med drejelig sjækel skal skrues helt ind og bære på lejefladen.

Beskadigede løftebolte med drejelig sjækel skal kasseres.

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Produkter er underlagt de relevante sikkerhedskrav ved brug som løfteudstyr. Installationsvejledningen og maksimale belastningskapaciteter skal overholdes. Tekniske tests overholder DIN EN 13155 for sikkerheden af ikke-fastgjort løfteudstyr.

Varianter