FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

BN 14000
Produktbillede af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  1. Produktbillede af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  2. Teknisk tegning med mål af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  3. Funktionsprincip for FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
Overlay

1

/3
Produktbillede af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Produktbillede af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Teknisk tegning med mål af FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive
  • Funktionsprincip for FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

FRIEDBERG - HV-boltesæt med sekskantskrue, møtrik og skive

BN 14000
Standard
EN 14399-1
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
delgevind
Varemærke
FRIEDBERG
Materiale
Stål
Styrkeklasse
10.9
Overflade
varmgalvaniseret
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Produktinformation: www.august-friedberg.com

Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Montering

HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN 14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN 14399-4 og skiver EN 14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.

Funktionsprincip

Indhold

HV-boltesæt til forspændt konstruktion løs pakket bestående af:

1 bolt EN14399-4 stål 10.9

2 skiver EN14399-6 stål 300 HV

1 møtrik EN146399-4 stålklasse10

møtrikker voksbehandlede klasse-k: K1

Varianter

CAD