FRIEDBERG - Højstyrke konstruktionsbolte HV

BN 14001
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Højstyrke konstruktionsbolte HV

BN 14001
Standard
EN 14399-4
Hovedform
Sekskant
Kærv
Sekskant
Gevind
delgevind
Varemærke
FRIEDBERG
Materiale
Stål
Styrkeklasse
10.9
Overflade
varmgalvaniseret
Bemærkninger om brug

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Produktinformation: www.august-friedberg.com

Yderligere dokumentation: www.Bossard.com

Montering

HV- møtrikkerne er smurt og klar til montage. Den korrekte samling udføres ved, at skrue HV-møtrikken EN 14399-4 på den tilsvarende HV-bolt EN 14399-4 og skiver EN 14399-6. Parringen fra den samme producent sikrer gevindtilpasning og den tilsigtede spænding. Yderligere smøring af skruer, møtrikker og skiver ændrer forbelastningsværdierne og fører til monteringsfejl.

Funktionsprincip

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Disse bolte er beregnet for højstyrkesamlinger iht. Specifikke regulativer. Bolte skal bruges med møtrikker EN 14399-4 og skiver EN14399-6. Udskiftning af enkeltelementer kan ikke anbefales.

Varianter

CAD