Flangehoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind

BN 2058
Overlay

1

/2

Flangehoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind

BN 2058
Standard
~ISO 7380-2 ~DIN 34805-2
Hovedform
Panhoved med flange
Kærv
Indvendig 6-rund kærv
Gevind
fuldt gevind
Materiale
Rustfrit stål
Materialtype
A2

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning.

Varianter

CAD