BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang

BN 22968
Produktbillede af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang
  1. Produktbillede af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang
  2. Teknisk tegning med mål af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang
Overlay

1

/2
Produktbillede af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang
  • Produktbillede af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang
  • Teknisk tegning med mål af BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang

BST31 - Krympeslange 3:1, tyndvægget Stang

BN 22968
Produktlinje
BST31
Materiale
Polyolefin
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Krympeforhold: 3:1
  • Flammebeskyttet iht. UL224 - MIL Spec (kun farvet og sort)
  • Meget gode fysiske, kemiske og elektriske egenskaber
  • Krympetemperatur: >90 °C
  • Anvendelsestemperatur: -55 °C ... +135 °C
  • Ideelle til komplet omkrympning af objekter med store forskelle i diameter

Mere information

Andre farver på forespørgsel. Test: SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 (farvet) SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (transparent) UL 224 / CSA C 22.22 (ikke transparente).

Varianter